Point de levage
pivotant
acier
rouge
revêtement plastique.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention
- Permettent un montage rapide
- Forme compacte
- Chargeable de tous les côtés
- Sécurité quadruple contre l'effraction
Unité de vente
21,46 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Point de levage
Finition 1
pivotant
Finition 2
sans lame ressort
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
rouge
Surface du corps de base
revêtement plastique.
Surface des composants
naturel
Code acier
1.6541
B=Largeur de soudure
40
F5=Charge admissible kg
1120
SN=Joint de soudure
HV 5 + A3
B1
38
H
32
H1
40
L
73
L1
38
S
13
Type de fixation
soudable
Description
Matière
Étrier en acier 1.6541. Support à souder en acier S355JR.
Finition
Étrier forgé, traité haute résistance, à revêtement plastique rouge. Support à souder forgé, traité haute résistance, brut.
Nota
Les pattes de fixation permettent un soudage rapide. Ils permettent une construction compacte et supportent des contraintes multidirectionnelles. Coefficient de sécurité 4. Le support à souder est forgé, matière S355 JR (St 52-3) facile à souder. Les pattes servent de mesure d'écartement pour le jeu nécessaire au soudage avec la base (env. 3 mm). La charge maxi est gravée sur le support à souder. Elle correspond à celle de la configuration la moins favorable des exemples de levage. Le soudage doit être réalisé par un soudeur professionnel et selon la norme EN 287-1.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.