Matière
Acier.
Finition
zingué (verni pour les tailles 5 et 6).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
zingué (verni pour les tailles 5 et 6).
Nota
L'équerre de montage permet un montage facile des éléments de bridage directement sur l'élément de machine. Le perçage D2 permet la fixation de l'élément de bridage. L'élément de bridage peut être monté sur la face avant ou arrière de l'équerre au choix.
Les perçages D3 peuvent servir pour les autres utilisations de l'équerre de montage.
Les perçages D3 peuvent servir pour les autres utilisations de l'équerre de montage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.