Roulement à bille en acier à roulement
Vis et écrou en acier.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Description
Roulement à bille en acier à roulement
Vis et écrou en acier.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Pour le serrage de courroies sur la face extérieure de la courroie (dos de la courroie). La poulie de tension peut être associée à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de courroie élastique. Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également s'utiliser comme poulie bombée.
Entraînement par courroie
Les entraînements à courroie dentée de norelem sont principalement utilisés en technique linéaire, de convoyage et d'entraînement. Les courroies dentées et les roues dentées trouvent en particulier leur importance dans la transmission de forces. En plus de transmettre des forces élevées, elles font preuve d’un très grand rendement.
Précises, résistantes, nécessitant peu d'entretien – les courroies dentées de norelem possèdent les qualités idéales pour toutes les tâches d'entraînement dans le secteur de l'industrie. Les courroies sont disponibles dans les longueurs standard allant de 165 à 2 250 mm pour n'importe quelle longueur souhaitée. Outre les différentes longueurs, il est possible de choisir entre deux profils. Pour la gamme des courroies dentées, les choix suivants sont disponibles : profil T, profil AT et profil HTD.