FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Joint de cardan
Modèle 1
simple
Modèle 2
with needle bearing
Type de produit
trou lisse sans rainures
DIN
DIN 808
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
rectifié et naturel
D=Alésage de fixation
30
L=Longueur
122
B
8
D1
58
L1
61
L2
29
L3
72
RoHS
true
T
33,3
couple max. Nm
240
couple de rupture statique en Nm
1500

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Rectifié et poli.
Nota
Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles sont utilisés dans la transmission de régimes allant de 1000 tr/min à 4000 tr/min. Les joints de cardan simple avec palier à aiguilles possédent un jeu faible et ne doivent pas être lubrifiés.

Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.

* Profondeur de perçage inférieure à celle pour DIN 808.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté