FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Boîtier de taille (D) 5 - 12 en acier de décolletage tourné,
à partir de la taille (D) 14 en acier de traitement forgé avec graisseur.
Rotule en acier à roulement trempé, rectifié et poli.
Coquille de coussinet en bronze.
Finition
Zingué.
Nota
Le palier lisse des embouts à rotule peut être regraissé. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté