FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les vis d’articulation servent d’éléments de liaison réglables permettant de compenser de manière flexible les angles et les écarts.
Par exemple comme éléments de base sur les machines ou les boîtiers.
Matière

Douille filetée en acier de traitement de classe de résistance 10.9 ou en inox 1.4305.

Élément sphérique en acier de décolletage ou en inox 1.4305.

Finition
Acier de traitement traité et bruni.
Acier de décolletage trempé et bruni.
Inox brut.
Nota
Les vis d’articulation ne doivent être soumises qu’à une pression.

La capacité de charge statique indiquée dépend du matériau utilisé pour la rotule et correspond à une force statique dans le sens axial.
L’utilisateur doit tenir compte des contraintes de flexion et de flambage rencontrées au cours de l’application.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté