Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, poli.
Diamètre extérieur étiré tolérance h9.
Angle de pression 20°, poli.
Diamètre extérieur étiré tolérance h9.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, poli.
Diamètre extérieur étiré tolérance h9.
Angle de pression 20°, poli.
Diamètre extérieur étiré tolérance h9.
Nota
Les crémaillères sont fraisées en surface coté denture.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Il en résulte les tolérances minimales pour les cotes H et H1 :
jusqu'au module 2 : -0,2 mm.
Module 2,5 jusqu'à 3 : -0,3 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.