Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Les rallonges sont utilisées pour allonger les supports à bille oscillante, les poussoirs à ressort, les pieds de positionnement, les vis d’appui et autres composants.
Elles peuvent être vissées sur des rails de base mais aussi directement sur une plaque de base au moyen d’un adaptateur fileté.
Elles peuvent être vissées sur des rails de base mais aussi directement sur une plaque de base au moyen d’un adaptateur fileté.
Accessoire
Plaques de base 01042.
Rails de base 34000-15.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Plaques de maintien 33263.
Rails de base 34000-15.
Vis d’appui 02037-01.
Supports 02156.
Supports à bille oscillante 02005.
Plaques de maintien 33263.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.