FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Nota
Les glissières de serrage peuvent être fixées via différentes interfaces.
1. Bord de serrage latéral pour kit de brides de serrage. Les brides de serrage peuvent être fixées dans n'importe quelle position.
2. Alésages pour vis à tête cylindrique selon DIN.
3. Alésages de positionnement Ø25H6 mm pour systèmes de serrage à point zéro courants avec intervalles de 100 mm.
4. Alésages de positionnement Ø16H6 mm pour systèmes de serrage à point zéro avec intervalles de 96 mm.
5. Trois rainures de centrage avec 18H7 pour tables à rainures en T.
6. Trous lisses Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes modulaires avec trous espacés de 40 ou 50 mm.
Données techniques
-
Utilisation
Plusieurs glissières de longueurs différentes peuvent être montées l'une derrière l'autre ou l'une à côté de l'autre. La denture de précision permet un positionnement très précis des mors fixes. Grâce à la graduation latérale des glissières de serrage, il est possible de consigner la position de chaque mors fixe pour pouvoir le régler à l'identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les taraudages latéraux.
Avantages
Universel et flexible.
Pour les lots de petite et de grande taille.
Il est possible de serrer des pièces de grande taille les unes à côté des autres sur les glissières.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté