Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Afficher plus
Afficher moins
Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme A, mors fixes lisses
à partir de
CHF104.18
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme B, mors fixes striés
à partir de
CHF125.78
hors TVA
hors frais d’envoi
Mors fixes DS pour système de bridage multiple, forme C, mors fixes dégagés
à partir de
CHF111.80
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié (HRC 55 ±2).
Nota
Il existe trois versions de mors fixes au choix :
- Version naturelle, forme A pour pièces pré-usinées.
- Version striée, forme B pour pièces brutes.
- Mors de serrage décalés, forme C pour le serrage avec un petit bord de serrage.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées. Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter deux supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.
- Version naturelle, forme A pour pièces pré-usinées.
- Version striée, forme B pour pièces brutes.
- Mors de serrage décalés, forme C pour le serrage avec un petit bord de serrage.
Les alésages de fixation latéraux servent à fixer les butées. Les deux trous de fixation sur les surfaces d'appui permettent de monter deux supports universels supplémentaires pour une profondeur de serrage optimale des pièces.
Données techniques
La force de serrage maximale ainsi que le couple de serrage pour chaque largeur des gammes de produits 41510, 41510-10 et 41510-20 doivent être respectés.
Utilisation
Les mors fixes DS sont positionnés sur les glissières en fonction de la situation de serrage.
Les dentures permettent d'obtenir un raccord sûr grâce au serrage de
la vis de fixation.
Les mors fixes avec deux vis de fixation sont utilisés de préférence lors d'un usinage avec des forces importantes appliquées.
Les dentures permettent d'obtenir un raccord sûr grâce au serrage de
la vis de fixation.
Les mors fixes avec deux vis de fixation sont utilisés de préférence lors d'un usinage avec des forces importantes appliquées.
Avantages
L'échelle latérale sur les glissières et les mors fixes permettent de régler précisément les positons des butées fixes.
Contenu de la livraison
Mors fixe DS.
Vis de fixation.
Tasseau.
Vis de fixation.
Tasseau.