- Logement pour éléments de positionnement et de bridage
- Réglable de manière fixe à 45° ou 90°
- Pivotement continu
Description
Matière
Corps de base en aluminium.
Finition
Aluminium à revêtement dur.
Nota
Les éléments d'angle peuvent être montés sur les griffes à serrage rapide sans outil et reliés à différents adaptateurs pour étaux de précision, mandrins à trois mors et supports d'aiguille.
Accessory
Griffes à serrage rapide 33227-05, adaptateur pour étaux de précision en aluminium 33225-20, adaptateur pour mandrin à trois mors en aluminium 33226-05 et support d'aiguille 33227.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.