Matière
Acier.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Nota
Idéal pour le serrage de pièces moulées. Les aiguilles à ressort s'adaptent à la forme de la pièce lors de sa mise en place. Les aiguilles sont bloquées par serrage. Le positionnement et la fixation des pièces dans le logement prévu à cet effet sont ainsi reproductibles.
Contenu de la livraison : support à aiguilles avec dispositif de serrage composé d'un rail, d'une colonne et d'une bride à lame ressort.
Contenu de la livraison : support à aiguilles avec dispositif de serrage composé d'un rail, d'une colonne et d'une bride à lame ressort.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.