Matière
Socle en polyamide renforcé de fibre de verre.
Bande Velcro en polypropylène.
Bande Velcro en polypropylène.
Finition
Socle noir, auto-extinguible selon UL94-V0.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Socle en polyamide renforcé de fibre de verre.
Bande Velcro en polypropylène.
Bande Velcro en polypropylène.
Finition
Socle noir, auto-extinguible selon UL94-V0.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Bande Velcro noire, auto-extinguible selon UL94-V2.
Nota
Ce socle auto-agrippant sert d'aide à l'installation pour fixer en douceur les fils, câbles et tuyaux. Ce socle est déjà équipé d'une bande Velcro. La bande Velcro peut être retirée du socle et insérée sans outil. La bande Velcro peut être ouverte et fermée des centaines de fois.
Ce socle auto-agrippant est conçu pour un montage direct avec des vis à tête fraisée.
Ce socle auto-agrippant est conçu pour un montage direct avec des vis à tête fraisée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.