Matière
Bride de palier et élément de fixation PA-GF.
Boulon acier.
Boulon acier.
Finition
Noir.
Écrou galvanisé.
Écrou galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Bride de palier et élément de fixation PA-GF.
Boulon acier.
Boulon acier.
Finition
Noir.
Écrou galvanisé.
Écrou galvanisé.
Nota
Deux brides de palier associées au profilé aluminium D50 de type I, tube (10050), forment un rouleau de transport (rouleau porteur). Pour ce faire, les brides de palier sont simplement emmanchées dans le profilé aluminium. Elles peuvent être utilisées pour un grand nombre d'opérations de transport.
Les brides de palier sont montées sur roulement à billes et dotés de tourillons de fixation à ressort qui permettent d’intégrer les rouleaux de transport ultérieurement dans une construction existante.
Plusieurs rouleaux de transport montés l’un derrière l’autre forment un convoyeur à rouleaux.
La position axiale du rouleau est déterminée par l'élément de fixation, qui est enfoncé sur la pièce hexagonale. Les brides de palier sont équipées d'une rainure en V sur tout le pourtour. Un entraînement par courroie ronde de Ø 4 mm est ainsi également possible.
Livraison en set (2 pièces).
Les brides de palier sont montées sur roulement à billes et dotés de tourillons de fixation à ressort qui permettent d’intégrer les rouleaux de transport ultérieurement dans une construction existante.
Plusieurs rouleaux de transport montés l’un derrière l’autre forment un convoyeur à rouleaux.
La position axiale du rouleau est déterminée par l'élément de fixation, qui est enfoncé sur la pièce hexagonale. Les brides de palier sont équipées d'une rainure en V sur tout le pourtour. Un entraînement par courroie ronde de Ø 4 mm est ainsi également possible.
Livraison en set (2 pièces).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.