FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Plastique TPE. Insert en acier.
Finition
Gris similaire à RAL 7042.
Nota
Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.

Le bouchon de protection sert de cache frontal pour les tubes ronds et les tubes profilés. Il est élastique et résistant à la perforation grâce à un insert en acier intégré.

Utilisation universelle. Protection contre les dommages, rayures ou blessures à l'extrémité du profilé, amortissement des chocs dans les applications Karakuri/LCA ou utilisation comme pied réglable pour éviter le glissement sur les sols lisses.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté