Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Pièces de montage en acier.
Pièces de montage en acier.
Finition
polies.
Pièces de montage zinguées.
Pièces de montage zinguées.
Nota
Convient aux tubes ronds et aux tubes profilés d'un diamètre extérieur de 30 mm.
Pour un raccordement variable. Le raccord à bille peut pivoter à 180° sur tout le pourtour. Il convient donc pour les raccordements dans n'importe quelle position. Le raccord à bille Ø30 permet de réaliser des entretoises et des diagonales à n'importe quel angle. Grâce à la bille logée dans une rondelle concave, le raccord peut être tourné dans la position souhaitée et fixé à l'aide d'une seule vis.
Le raccord à bille possède un dispositif anti-rotation intégré très résistant. Celui-ci assure un alignement précis et durable des tubes profilés de Ø30. En cas de besoin, les dispositifs anti-rotation peuvent être ôtés à l'aide d'un tournevis plat. Ceci est nécessaire pour fixer des tubes ronds de Ø30 dans le raccord à bille.
Pour un raccordement variable. Le raccord à bille peut pivoter à 180° sur tout le pourtour. Il convient donc pour les raccordements dans n'importe quelle position. Le raccord à bille Ø30 permet de réaliser des entretoises et des diagonales à n'importe quel angle. Grâce à la bille logée dans une rondelle concave, le raccord peut être tourné dans la position souhaitée et fixé à l'aide d'une seule vis.
Le raccord à bille possède un dispositif anti-rotation intégré très résistant. Celui-ci assure un alignement précis et durable des tubes profilés de Ø30. En cas de besoin, les dispositifs anti-rotation peuvent être ôtés à l'aide d'un tournevis plat. Ceci est nécessaire pour fixer des tubes ronds de Ø30 dans le raccord à bille.
Contenu de la livraison
2 demi-raccords à bille rotule.
2 demi-raccords à bille rondelle concave.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
2 demi-raccords à bille rondelle concave.
2 vis DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zinguées.
2 écrous autobloquants ISO 10511 - M6, zingués.
L'article est livré prémonté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.