Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Profilé aluminium, modèle léger, pour des constructions fines au poids optimisé. Les trois rainures de bridage placées à 90° permettent de fixer des raccords de Ø30 sans usinage supplémentaire des profilés. La liaison par concordance de forme permet d'obtenir des constructions extrêmement stables. Les connexions peuvent être étendues à tout moment et peuvent également être facilement démontées.
Ce profilé dispose par ailleurs d'une rainure 8. D'autres accessoires, raccords ou profilés aluminium de la série de type I avec rainure 8 peuvent être raccordés à cette rainure sans adaptateur.
Ce profilé dispose par ailleurs d'une rainure 8. D'autres accessoires, raccords ou profilés aluminium de la série de type I avec rainure 8 peuvent être raccordés à cette rainure sans adaptateur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.