Matière
Équerre articulée zinc injecté haute pression.
Palier acier.
Palier acier.
Finition
Équerre articulée peinte couleur aluminium.
Coussinets zingués.
Coussinets zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Équerre articulée zinc injecté haute pression.
Palier acier.
Palier acier.
Finition
Équerre articulée peinte couleur aluminium.
Coussinets zingués.
Coussinets zingués.
Nota
Les équerres articulées sont conçues pour assembler deux profilés d'une même série dont les surfaces latérales se touchent et se croisent pour former un angle de la valeur que vous souhaitez.
L'équerre articulée sert ainsi de point de rotation fixe pour ces profilés. Grâce à une vis, il est possible de la déplacer librement autour du palier.
Les équerres articulées sont le plus souvent utilisées en association avec une équerre d'assemblage.
L'équerre articulée sert ainsi de point de rotation fixe pour ces profilés. Grâce à une vis, il est possible de la déplacer librement autour du palier.
Les équerres articulées sont le plus souvent utilisées en association avec une équerre d'assemblage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Joint angles
Joint angles are often used e.g. for connecting two aluminium profiles of the same series, where the side faces of both profiles are in contact and can cross at any angle.
The joint angle acts as a fixed pivot point of the cross profiles. If the screw which joins both profiles together is tightened securely, the angle can still be freely rotated around the bearing bush.
norelem offers joint angles in two different variations.
The joint angle acts as a fixed pivot point of the cross profiles. If the screw which joins both profiles together is tightened securely, the angle can still be freely rotated around the bearing bush.
norelem offers joint angles in two different variations.