- Pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix
- Plage de réglage : 0 à 180°
- Peut également être utilisée comme charnière lourde
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
Description
Matière
Articulation en zinc injecté haute pression.
Fixations en zinc injecté haute pression.
Entretoises en inox.
Douilles filetées et vis fraisées en acier.
Levier de poignée en zinc injecté haute pression conforme DIN EN 12844. Composants en inox 1.4305.
Les articulations 40x80 et 45x90 sont en aluminium.
Finition
Articulation peinte couleur aluminium.
Fixations zinguées.
Entretoise naturel.
Douilles taraudées et vis fraisées zinguées.
Poignée revêtement plastique. Insert Inox naturel.
Fixations zinguées.
Entretoise naturel.
Douilles taraudées et vis fraisées zinguées.
Poignée revêtement plastique. Insert Inox naturel.
Nota
Articulations pour l'assemblage de deux profilés selon l'angle de votre choix.
La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.
Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.
La plage de réglage va de 0° à 180°. L'articulation peut également être utilisée comme charnière lourde.
Si les bagues d'écartement sont utilisées, il est possible de déplacer librement l'articulation. Si les bagues sont retirées, l'articulation peut alors être utilisée comme élément d'angle fixe. Les articulations sont particulièrement adaptées pour les fixations réglables, potences pivotantes ou autres applications similaires.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.