Matière
Acier.
Finition
Acier cémenté, zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier cémenté, zingué.
Nota
Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication
de raccords vissés supportant des charges élevées, et résistants à l'usure et aux vibrations
dans des profilés aluminium.
Pour réduire le filetage de M10 à M8.
Convient exclusivement pour les profilés aluminium avec un diamètre de l'avant-trou de 10 mm.
de raccords vissés supportant des charges élevées, et résistants à l'usure et aux vibrations
dans des profilés aluminium.
Pour réduire le filetage de M10 à M8.
Convient exclusivement pour les profilés aluminium avec un diamètre de l'avant-trou de 10 mm.
Accessory
Outil de montage 10228-01-808.
Profilés aluminium de type B par ex. 10157
Profilés aluminium de type B par ex. 10157
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.