- Tensions de serrage élevées
- Forme compacte
- Pour différents diamètres de serrage
Description
Matière
Écrou de serrage en aluminium.
Pince de serrage en acier.
Pince de serrage en acier.
Finition
Écrou de serrage anodisé dur.
Nota
Le contour de la pièce à serrer est inséré dans la pince de serrage.
L'insertion des contours de la pièce dans la pince de serrage nécessite une précontrainte de 15°.
Le nombre de degrés gravé permet d'obtenir toujours le même couple de serrage, même sans clé dynamométrique, pour serrer la pièce en toute sécurité.
La course de serrage de la pince de serrage 03166-10-01910 est de 0,025 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,07 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,38 mm.
La course de serrage de la pince de serrage 03166-10-04950 est de 0,05 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,1 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,64 mm.
La collerette de positionnement permet un ajustement précis.
Répétabilité de la pièce : ± 0,02 mm.
L'insertion des contours de la pièce dans la pince de serrage nécessite une précontrainte de 15°.
Le nombre de degrés gravé permet d'obtenir toujours le même couple de serrage, même sans clé dynamométrique, pour serrer la pièce en toute sécurité.
La course de serrage de la pince de serrage 03166-10-01910 est de 0,025 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,07 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,38 mm.
La course de serrage de la pince de serrage 03166-10-04950 est de 0,05 mm par rotation de 15° dans le sens radial. La course de serrage recommandée est de 0,1 mm. La course de serrage maximale autorisée est de 0,64 mm.
La collerette de positionnement permet un ajustement précis.
Répétabilité de la pièce : ± 0,02 mm.
Consignes d´utilisation
Le serrage de l'écrou de serrage s'effectue à l'aide d'une clé à ergot.
Données techniques
Voir informations techniques.
Contenu de la livraison
Forme A : Étau de bridage de formes composé d'un écrou de serrage et d'une pince de serrage.
Vis à tête cylindrique incluses pour la fixation de la pince de serrage. (Métrique et pouces)
Vis à tête cylindrique incluses pour la fixation de la pince de serrage. (Métrique et pouces)
Indication de dessin
1) Vis CHC
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.