Matière, Finition
Aluminium haute résistance, anodisé rouge (bridage extérieur) ou anodisé brut (bridage intérieur).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière, Finition
Aluminium haute résistance, anodisé rouge (bridage extérieur) ou anodisé brut (bridage intérieur).
Nota
Pince de serrage pour le bridage de contours extérieurs et intérieurs. Le contours de la pièce à brider est installé dans la pince de serrage. Des surfaces de formes libres et des contours asymétriques sont possibles.
Plage de serrage 0,2 mm.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction 03179-1024 est requis.
Plage de serrage 0,2 mm.
Pour le modèle de pince de serrage pour bridage intérieur, le cône de traction 03179-1024 est requis.
Accessory
Cône de traction 03179-1024
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.