- Gaine plastique
- Utilisation flexible
- Température d'utilisation +80 °C
Description
Matière
Corde de maintien en inox.
Œillet en aluminium.
Œillet en aluminium.
Finition
Corde de maintien avec gainage plastique.
Nota
La corde de maintien et le porte - clefs 03199 évitent de faire tomber ou de perdre les goupilles d’arrêt autobloquantes 03193, 03194 et 03196 ainsi que l'axe de fixation 03195. Pour la fixation de la corde de maintien il faut utiliser une vis M5. Résiste à des températures jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.