Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Les douilles pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation.
L'embase sert de butée d'un côté.
L’entraînement se fait par un six pans creux.
L'embase sert de butée d'un côté.
L’entraînement se fait par un six pans creux.
Avantages
- l'embase donne une profondeur de vissage définie.
- vissage simple et sûr au niveau du processus.
- peut être vissé dans divers matériaux.
- utilisable des deux côtés.
- vissage simple et sûr au niveau du processus.
- peut être vissé dans divers matériaux.
- utilisable des deux côtés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.