Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier à outils. Inox 1.4305.
Finition
Acier : traité et rectifié. Inox : rectifié et durci avec un procédé spécial.
Nota
La forme sphérique de ces cimblots facilite l’opération d’assemblage. Il n’est pas nécessaire d’être parfaitement dans l’axe des cimblots pour effectuer le positionnement des pièces (voir aussi le schéma d’assemblage 1, 03108 Forme B).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Locating pins with ball end
Locating pins with ball-end are suitable for setting up installation fixtures. Thanks to their locating-friendly design, fixtures can be easily accommodated by the pins without jamming. Moreover, the clamping inclination is kept to a minimum by the ball end and the connecting ball incline. This is achieved by the inclined setup of the join part.
Locating pins with ball-end from norelem are available in a wide variety of versions and forms.
Locating pins with ball-end from norelem are available in a wide variety of versions and forms.