Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.
Finition
Version acier :
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.
Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.
Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Afficher plus
Afficher moins
Doigts d'indexage avec capteur d'état, forme A
à partir de
141,30 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage avec capteur d'état, forme B
à partir de
141,30 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage avec capteur d'état, forme C
à partir de
145,65 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigts d'indexage avec capteur d'état, forme D
à partir de
145,65 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Avec les doigts d'indexage avec capteur d'état, l'état d'actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
L'état d'actionnement est transmis sans fil par Bluetooth à un appareil mobile ou à la passerelle 85875.
L'association des doigts d'indexage avec capteur d'état et de la passerelle est utilisée pour le traitement ultérieur du signal, par exemple dans une commande de machine.
L'alimentation en énergie du doigt d'indexage est assurée par une pile bouton intégrée, qui peut être remplacée si besoin.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Avec les doigts d'indexage avec capteur d'état, l'état d'actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
L'état d'actionnement est transmis sans fil par Bluetooth à un appareil mobile ou à la passerelle 85875.
L'association des doigts d'indexage avec capteur d'état et de la passerelle est utilisée pour le traitement ultérieur du signal, par exemple dans une commande de machine.
L'alimentation en énergie du doigt d'indexage est assurée par une pile bouton intégrée, qui peut être remplacée si besoin.
Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.
Finition
Version acier :
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.
Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.
Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Données techniques
Voir informations techniques.
Utilisation
Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.
Avantages
Transmission sans fil de l'état d'actionnement.
Élimination des câblages complexes.
La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue.
Pas de contours gênants.
Élimination des câblages complexes.
La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue.
Pas de contours gênants.
Sécurité
Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Accessory
Passerelle 85875