Matière
Version acier :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté acier.
Doigt d’arrêt 1.4305
Version inox :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté 1.4305
Doigt d’arrêt 1.4305
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté acier.
Doigt d’arrêt 1.4305
Version inox :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté 1.4305
Doigt d’arrêt 1.4305
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique
à partir de
4,38 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou
à partir de
4,44 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt
à partir de
4,48 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou
à partir de
4,63 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Version acier :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté acier.
Doigt d’arrêt 1.4305
Version inox :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté 1.4305
Doigt d’arrêt 1.4305
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté acier.
Doigt d’arrêt 1.4305
Version inox :
Doigt d’arrêt non traité.
Corps fileté 1.4305
Doigt d’arrêt 1.4305
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Les doigts d'indexage avec filetage régulier et doigts d'arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent les produits insensibles aux défauts d'alignement pouvant se produire lors de l'ajustage des doigts d'indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou