FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt. L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
La présence d'une butée à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du doigt d'arrêt.
Le choix du côté de la butée (gauche, droite) permet de déterminer le sens de rotation du verrou.
Matière

Verrou 1.4308.

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.

Ressort de compression 1.4310.

Finition
Douille filetée et verrou polis.
Doigt d'arrêt recrifié et poli.
Ressort de compression poli.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt.
Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral.
Sur demande
Versions spéciales.
Accessory
Support de doigt d'indexage 03099.
Douilles de positionnement 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté