Matière
Manette en aluminium.
Ressort en Inox.
Ressort en Inox.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Manette en aluminium.
Ressort en Inox.
Ressort en Inox.
Nota
Les manettes avec ressort de rappel peuvent être facilement vissées à des portes, à des trappes et à des capots. Les manettes sont disponibles dans deux variantes différentes pour des portes ouvrant à droite ou à gauche. Les manettes peuvent être bloquées en position ouverte. Le ressort intégré fait toujours revenir la manette dans sa position initiale.
Consignes d´utilisation
Du fait du déplacement du levier, la manette est amenée en position ouverte, ce qui permet l'ouverture de la porte. Si la manette n'est pas bloquée en position ouverte, elle revient automatiquement dans sa position initiale. La porte ne peut s'ouvrir que si le levier est maintenu dans la position ouverte.
Accessory
Gâche en aluminium 03102-11.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.