Matière
Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.
Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.
Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.