Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Grenouillères réglables, forme A
à partir de
CHF13.66
hors TVA
hors frais d’envoi
Contre-crochet Forme A
à partir de
CHF0.77
hors TVA
hors frais d’envoi
Contre-crochet Forme B
à partir de
CHF0.88
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M8).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 15 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M8).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Sur demande
Modèle avec œillet pour verrouillage avec cadenas.