Matière
Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition
traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Poignée résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Poignée en plastique bicomposant.
Poignée en plastique bicomposant.
Finition
traité et zingué.
Poignée résistante à l'huile.
Poignée résistante à l'huile.
Nota
La sauterelle s'ajuste automatiquement à la hauteur de la pièce à bloquer. Ajustement en continu de la hauteur de serrage dans la limite de 13 mm pour une force de serrage à peu près constante ou modification manuelle de la position de la vis de pression.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation, permet d'ajuster la force de serrage jusqu'à 2 500 N selon les exigences.
La disposition des trous dans la plaque de base convient pour les entraxes métrique et en pouce.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.