- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Clic à la fermeture
- Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm
- Vis de fixation incluses
Description
Matière
Corps en inox.
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Nota
Des vis de fixation M2 ou M3 sont fournies.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Possibilité de montage de la 1 pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Possibilité de montage de la 2 pour des plaques d'une épaisseur de 12 à 20 mm.
Accessory
Plaques de bridage 05592
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.