Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Came : acier.
Finition
Barillet chromé.
Came zinguée.
Came zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour modèle long
à partir de
10,51 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Came : acier.
Finition
Barillet chromé.
Came zinguée.
Came zinguée.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 3 mm
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 3 mm