- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil
- Forme B : avec avant-trou, acier
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Acier de décolletage : bruni.
Indication de dessin
Forme B : avec avant-trou de goupillage
- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.