Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Élément de fixation universel. L'écrou marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
T-nuts & hammer-head screws
T-nuts and hammer-head screws are used as a quick and secure fastening element for profiles or rails. Both components are twisted into the profile slot and so can be subsequently inserted into existing systems. Both T-nuts and hammer-head screws can be turned by tightening 90° to lock into the slot. The serrations break through the anodised film and create a secure, electrically conductive connection.
norelem offers T-nuts and hammer-head screws in various versions.
norelem offers T-nuts and hammer-head screws in various versions.