- Acier
- Classe de résistance 8, 10 ou 12
- Poli ou zingué
Description
Matière
Acier.
Finition
Acier classe de résistance 8, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli (noir).
Acier classe de résistance 10, poli (noir) ou zingué.
Acier classe de résistance 12, poli (noir).
Nota
La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.