- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Description
Matière
Acier.
Finition
Bague d'arrêt en acier brut.
Vis sans tête en acier de classe de résistance 15H, brut.
Vis sans tête en acier de classe de résistance 15H, brut.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.