- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
Description
Matière
Acier.
Finition
Bague d'arrêt brute ou zinguée, passivée bleu.
Vis sans tête de classe de résistance 45H, brute (noire) ou zinguée, passivée bleu.
Vis sans tête de classe de résistance 45H, brute (noire) ou zinguée, passivée bleu.
Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.