- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Le couple est réglé à l'aide d'une vis d'arrêt
Description
Matière
Thermoplastique, gris foncé. Boulon en acier 5.8.
Finition
Vis zingué passivé bleu
Nota
Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.
Indication de dessin
1) Vis pour le réglage du couple
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.