- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Extrémité sphérique trempée
- Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis
- Différentes formes de bille
Description
Matière
Vis en acier de traitement de classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Bille en acier à roulement.
Finition
Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota
La forme B s’utilise pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison.
Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Le pas fin permet d'effectuer un réglage très précis des vis à bille.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.