Matière
Broches d'éjection en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Broches d'éjection en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les broches d'éjection en acier pour la fabrication d'outils et de moules offrent une solution fiable pour des opérations d'éjection et de démoulage précises dans les processus de fabrication exigeants. Ces broches d'éjection sont synonymes de précision, de solidité et de longévité.
Nos broches d'éjection en acier offrent une excellente stabilité et une grande capacité de charge. Elles servent à éjecter de manière sûre et précise des pièces moulées, des pièces moulées par injection ou d'autres pièces à usiner des moules et outils.
Nos broches d'éjection sont équipées d'un guidage précis qui garantit un fonctionnement régulier. Cela permet un démoulage aisé et des processus d'éjection à même d'améliorer la qualité des produits finis tout en minimisant l'usure.
Nos broches d'éjection en acier offrent une excellente stabilité et une grande capacité de charge. Elles servent à éjecter de manière sûre et précise des pièces moulées, des pièces moulées par injection ou d'autres pièces à usiner des moules et outils.
Nos broches d'éjection sont équipées d'un guidage précis qui garantit un fonctionnement régulier. Cela permet un démoulage aisé et des processus d'éjection à même d'améliorer la qualité des produits finis tout en minimisant l'usure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.