Matière
Cage à billes en laiton.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Cage à billes en laiton.
Nota
La cage à billes en laiton est un composant qui peut être utilisé dans la fabrication d'outils et de moules. Les cages à billes jouent un rôle crucial dans le guidage précis des mouvements et le positionnement des outils, des moules ou d'autres pièces mobiles dans les installations de production.
Accessory
21516 Douilles de circulation à billes en acier.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.