- Autolubrifiant
- Plage de température élevée, -240 °C à +260 °C
- Amortit les vibrations
- Insensible à la saleté
Description
Matière
Corps en aluminium anodisé.
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Surface de glissement en Frelon (Frelon : téflon avec charge de remplissage).
Finition
Palier coulissant linéaire avec revêtement Frelon.
Nota
Quasiment inactif chimiquement.
Autolubrifiant (fonctionne sans adjonction de lubrifiants).
Plage de température élevée (-240 ° à +260° C).
Amortit les vibrations.
Charge de base statique élevée - surface projetée x P
(P = 1034 N/cm²)
Applications dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le milieu hospitalier et le secteur chimique.
Insensible à la saleté.
Autolubrifiant (fonctionne sans adjonction de lubrifiants).
Plage de température élevée (-240 ° à +260° C).
Amortit les vibrations.
Charge de base statique élevée - surface projetée x P
(P = 1034 N/cm²)
Applications dans l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, le milieu hospitalier et le secteur chimique.
Insensible à la saleté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.