- Domaines d'application : machines, tables de travail, établis
- Lisible sans éblouissement
- Disponible en différentes variantes sur demande
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.