Matière
Acier.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier.
Nota
Ces outils de montage facilitent l'installation des maillons de liaison sur les chaînes à rouleaux ouvertes. Pour ce faire, les extrémités de la chaîne sont introduites dans les mors de serrage de l'outil de montage ouvert. En tournant la vis, les extrémités ouvertes de la chaîne se rapprochent suffisamment pour que l'installation du maillon de liaison se fasse sans difficulté.
Utilisable également avec des tailles similaires d'autres normes et avec des chaînes doubles ou triples.
Utilisable également avec des tailles similaires d'autres normes et avec des chaînes doubles ou triples.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.