Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Afficher plus
Afficher moins
Courroie dentée marchandise au mètre profil T5
à partir de
6,80 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Courroie dentée marchandise au mètre profil T10
à partir de
12,46 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroie dentée avec profil en forme de trapèze conformément à la norme ISO 17396. À utiliser de préférence pour les systèmes de motorisation avec une charge de flexion élevée. Utilisable avec les roues dentées de très petit diamètre. Peut être utilisé de façon générale pour les systèmes de motorisation linéaires, les transmissions de puissance faibles et les techniques de transport. Pour les courroies raccordées avec les palques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Sur demande
Autres longueurs.
Profil T5 en largeur de 5 mm.
Profil T10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.
Profil T5 en largeur de 5 mm.
Profil T10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.