- Profil HTD standard
- Denture semi-circulaire avec division métrique
Description
Matière
Acier.
Finition
Phosphaté.
Nota
Profil HTD standard avec division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les roues dentées sont livrées. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.
Les roues dentées peuvent être pourvues des rainures à l’avant.
Les roues dentées peuvent être pourvues des rainures à l’avant.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.