Matière
Coulisse croisée : polyacetal. Moyeu : aluminium.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Coulisse croisée : polyacetal. Moyeu : aluminium.
Nota
Le serrage du moyeu à l'aide d'une vis sans tête constitue une alternative économique aux raccords à coulisse croisée avec moyeu de serrage radial (23030). Le serrage du moyeu avec des vis sans tête permet de réduire considérablement les temps de montage.
Les raccords peuvent être montés à l'état complètement assemblé ; un montage par emboîtement est également possible. Le couple de serrage requis pour la vis sans tête doit être respecté. Pour faciliter le démontage, nous recommandons de munir l'arbre d'une surface plane.
Les raccords peuvent être montés à l'état complètement assemblé ; un montage par emboîtement est également possible. Le couple de serrage requis pour la vis sans tête doit être respecté. Pour faciliter le démontage, nous recommandons de munir l'arbre d'une surface plane.
Montage
Pour relier l’arbre à l’alésage de l’accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple : Arbre Ø 6 f7
Alésage Ø 6 H8.
Exemple : Arbre Ø 6 f7
Alésage Ø 6 H8.
Avantages
- Robuste - Emmanchable - Sans jeu - Longueur réduite
Sur demande
Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.