Matière
Bronze avec inserts en graphite.
Acier.
Acier.
Finition
Bronze autolubrifiant.
Acier trempé.
Acier trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme A
à partir de
32,99 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme B
à partir de
31,73 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme C
à partir de
61,89 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme D
à partir de
152,38 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaques de frottement en bronze ou en acier, sans entretien, forme E
à partir de
142,62 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Bronze avec inserts en graphite.
Acier.
Acier.
Finition
Bronze autolubrifiant.
Acier trempé.
Acier trempé.
Nota
Les plaques de frottement ont un sens de glissement vertical.
Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Les plaques de frottement en acier sont trempées et ne contiennent pas de lubrifiant solide.
Les éléments de glissement en bronze ne nécessitent pas d'entretien et sont résistants à l'usure.
Grâce aux inserts en graphite, la lubrification est garantie à vie.
Les plaques de frottement en acier sont trempées et ne contiennent pas de lubrifiant solide.
Données techniques
Propriétés du matériau :
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Alliage de base : CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densité : 8,2 kg/dm³.
Résistance à la flexion alternée : +/- 150 MPa.
Module d'élasticité : 120 000 N/mm².
Coefficient de frottement : 0,05 - 0,12.
Vitesse maximale : 0,5 m/s.
Conductivité thermique : 50 W/(mK).
Coefficient de dilatation thermique : 18x10-6 K-1.
Conductivité électrique : 7-8 m/(Ω-m-1).
Teneur en lubrifiant solide : 20-25 %.
Pression de surface statique : 50 N/mm².
Pression de surface dynamique : 35 N/mm².
Plage de température
Jusqu'à 230 °C.